Grupos de mercadorias
Tamanho de sistema do adaptador de redução UNILOCK 138 mm
K2354

Tamanho de sistema do adaptador de redução UNILOCK 138 mm

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço para ferramentas.
Pino de guia em aço cementado.
Versão:Corpo básico macio, superfícies funcionais polidas.
Pino de guia oxidado. Superfícies funcionais endurecidas e polidas.
Indicação:Os redutores UNILOCK são adequados para fixar e posicionar a peça de trabalho. Os adaptadores de redução podem ser unidos roscados à peça de trabalho e montados juntos nos módulos de fixação pneumáticos. Indicação de desenho:
1) Pino cilíndrico DIN EN ISO 4762
2) Pino centralizador de fixação = forma A
Pino de compensação de fixação = forma B
Pino de fixação = forma C
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2354 Tamanho de sistema do adaptador de redução UNILOCK 138 mm 188 kB

Desenhos

Tamanho de sistema do adaptador de redução UNILOCK 138 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

D1D2D3HH1H2H3CADAces.PreçoEncomendar
K2354.113810010APino De Centragem1388025M1010025,5510 sob consulta
K2354.213810010Bpinos de compensação1388025M1010025,5510 sob consulta
K2354.313810010CPino De Guia1388025M1010025,5510 sob consulta
K2354.113810012APino De Centragem1388025M1210028510 sob consulta
K2354.213810012Bpinos de compensação1388025M1210028510 sob consulta
K2354.313810012CPino De Guia1388025M1210028510 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33