Grupos de mercadorias
Grampos de fixação lateral de aço com ponta de fixação
K2117

Grampos de fixação lateral de aço com ponta de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:O grampo de fixação lateral sem efeito de força de aperto para baixo pode ser utilizado como elemento de fixação ou batente de fim de curso.

Parafusos de fixação ISO 4014 (10.9) e porcas para ranhuras T DIN 508 estão incluídos na entrega.
Vantagens:- Estrutura compacta
- Possibilidade de aplicação horizontal e vertical
- Parafuso de pressão substituível
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2117 Grampos de fixação lateral de aço com ponta de fixação 175 kB

Desenhos

Grampos de fixação lateral de aço com ponta de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoB

B1B2DD1D2HH1Curso
S
LL1
mín.
L1
máx.
L2
mín.
L2
max.
L3L4L5F
kN
Largura
de
ranhura
SWTorque de aperto
M1
Nm
Torque de aperto
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2117.1414402420M10M10M65025,5485122,5126,540,544,51626251412176745 sob consulta
K2117.202047,52720M12M12M65627,569813914643,750,418,230252014198360 sob consulta
K2117.3030673620M16M16M671,53410134189,5199,560,570,526,53632301824205125 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33