Grupos de mercadorias
Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana, em alumínio
K1943

Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio (resistência à tração 400 N/mm²).
Fuso de aço temperado.
Versão:Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo K1961
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1943 Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana, em alumínio 222 kB

Desenhos

Macacos com rosca (calços de altura reguláveis) com superfície de assento plana, em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3HH1SF
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1943.015050Tr 30X43642521230  sob consulta
K1943.025050Tr 30X43650701230  sob consulta
K1943.035050Tr 30X436701001230  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33