Grupos de mercadorias
Macacos com rosca (calços reguláveis de altura) com superfície de assento plana, em aço
K1941

Macacos com rosca (calços reguláveis de altura) com superfície...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:calço pintado, rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.Indicação:A versão K1941-01 não possui um furo de centragem de Ø 12.Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo K1961
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1941 Macacos com rosca (calços reguláveis de altura) com superfície de assento plana, em aço 252 kB

Desenhos

Macacos com rosca (calços reguláveis de altura) com superfície de assento plana, em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2D3D4D5HH1H2SS1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1941.013131Tr 20X423443852238215  sob consulta
K1941.0155049Tr 30X4366642522412260  sob consulta
K1941.025049Tr 30X43666507230120,560  sob consulta
K1941.035049Tr 30X436667110243161,560  sob consulta
K1941.046570Tr 40X7436610014058252,5100  sob consulta
K1941.057080Tr 50X8556614021290304170  sob consulta
K1941.0680100Tr 65X107068190300126345350  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33