Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico: aço cementado.
Carcaça de alumínio.
Versão:Corpo básico nitretado, com revestimento de fosfato de manganês e retificado.
Carcaça vermelha anodizada.
Indicação:O elemento de apoio serve para apoiar pontos de fixação redundantes em componentes. Ele evita vibrações e curvaturas durante a usinagem.Modo de operação:1. Gire o came de fixação (sextavado interno SW 6) na àrea do revestimento da bucha de proteção vermelha. O pino de apoio realizará um contato de leve tensão na peça de trabalho.
2. Ao continuar girando até o batente (lock), o mecanismo de fixação efetua o travamento do pino de apoio, sem alterar a posição.
3. Ao girar na direção contrária (unlock), o aperto será solto. Para deslocar o pino de apoio até o curso final, gire até o encosto.
Montagem:Fixe o elemento de apoio com a rosca de conexão M6 no dispositivo.
Alternativa: substituia o pino roscado M12x10 pelo pino roscado M12x30 e monte o elemento de apoio com chave (SW 21) (por ex., para fixação de ranhuras em T). Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 deve estar sempre fechado.
É possível rebaixar o elemento de apoio em 16 mm.
A rosca M8 pode ser equipada com diversos pinos de apoio.
Fornecimento com pino roscado M12x30 e porca para ranhuras em T M12x14 (DIN 508).
Indicação de desenho:
1) Pino roscado M12x30 DIN 913 (substituível)
2) Porca para ranhuras em T M12x14 DIN 508
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1224 Elemento de apoio 200 kB

Desenhos

Elemento de apoio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCapacidade
de carga
N
Curso de avançoCADAces.PreçoEncomendar
K1224.050880005 mm sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33