Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático
K0286

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Vantagens:- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga, mesmo com baixa estrutura.
Indicação de desenho:
Forma C: com face lisa
Forma F: com face recartilhada

1) Furo para pino, adequado para proteção contra torção
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0286 Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático 258 kB

Desenhos (visão geral)

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante e movimento de retorno automático, forma C, versão lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante e movimento de retorno automático, forma C, versão lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0286.105C18M51571,8142,10,8534,630 sob consulta
K0286.106C22M61882,816,52,51645,650 sob consulta
K0286.108C28M823113,321,53,41,3857,590 sob consulta
K0286.110C34M1029134,4274,21,61069,2140 sob consulta
K0286.112C40M1235165,4325212811,3220 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático, forma F, versão com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com movimento de retorno automático, forma F, versão com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0286.305F18M51571,8142,10,8534,630 sob consulta
K0286.306F22M61882,816,52,51645,650 sob consulta
K0286.308F28M823113,321,53,41,3857,590 sob consulta
K0286.310F34M1029134,4274,21,61069,2140 sob consulta
K0286.312F40M1235165,4325212811,3220 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33