Grupos de mercadorias
Elementos de apoio de aço com orifício oblongo
K0889

Elementos de apoio de aço com orifício oblongo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:O elemento de apoio serve para auxiliar tarefas de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios da peça de trabalho.Indicação de desenho:
1) Parafuso de regulagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0889 Elementos de apoio de aço com orifício oblongo 153 kB

Desenhos

Elementos de apoio de aço com orifício oblongo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

CDD1D2D3EHH1H2H3LL1L2L3L4F
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0889.006410M68,216,2201919,5799225,5392063 sob consulta
K0889.010616M1012,524,430303110101494461321115 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33