Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Indicação:Blocos de apoio evitam que as peças de trabalho curvem-se durante a fixação ou a usinagem. A perfuração roscada
serve para a fixação de elementos dispositivos entre as perfurações em intervalos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0827 Blocos de apoio 354 kB

Desenhos

Blocos de apoio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAB
Furo passante
para parafuso DIN 912
CDEFGHCADAces.PreçoEncomendar
K0827.3601202020M12M127205050100 sob consulta
K0827.3601202525M12M1212255050100 sob consulta
K0827.3601203232M12M1219325050100 sob consulta
K0827.3601204040M12M1227405050100 sob consulta
K0827.3601205050M12M1237355050100 sob consulta
K0827.3601206363M12M1237355050100 sob consulta
K0827.3601208080M12M1237355050100 sob consulta
K0827.36012100100M12M1237355050100 sob consulta
K0827.36012125125M12M1237355050100 sob consulta
K0827.3601602525M16M168255050100 sob consulta
K0827.3601603232M16M1615325050100 sob consulta
K0827.3601604040M16M1623405050100 sob consulta
K0827.3601605050M16M1633355050100 sob consulta
K0827.3601606363M16M1646355050100 sob consulta
K0827.3601608080M16M1646355050100 sob consulta
K0827.36016100100M16M1646355050100 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33