Grupos de mercadorias
Blocos escalonados de fixação universal
K2420

Blocos escalonados de fixação universal

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça pintada.Indicação:No artigo K2421 você encontra um conjunto destes blocos de fixação.
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (K2422).

Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2420 Blocos escalonados de fixação universal 144 kB

Desenhos

Blocos escalonados de fixação universal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBHAltura de suporte
máx.
Altura de suporte
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K2420.0119325122 sob consulta
K2420.0235,56510739 sob consulta
K2420.036813020871 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33