Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado.
Esfera:
Forma C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão:Corpo: temperado e brunido.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

Esfera protegida contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfiície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.

Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0284 Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring 175 kB

Desenhos (visão geral)

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-Ring

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0284.104X012C10M46121,54,5712 sob consulta
K0284.104X025C10M46251,512712 sob consulta
K0284.105X016C13M58,5161,551020 sob consulta
K0284.105X025C13M58,5251,5121020 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0284.304X012F10M46121,54,5712 sob consulta
K0284.304X025F10M46251,512712 sob consulta
K0284.305X016F13M58,5161,551020 sob consulta
K0284.305X025F13M58,5251,5121020 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0284.704X012K10M46121,54,572 sob consulta
K0284.704X025K10M46251,51272 sob consulta
K0284.705X016K13M58,5161,55104 sob consulta
K0284.705X025K13M58,5251,512104 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0284.504X012O10M4812,523,528711,5 sob consulta
K0284.504X025O10M4825,52928711,5 sob consulta
K0284.505X017O13M51117,536,5281019,8 sob consulta
K0284.505X026O13M51126,539281019,8 sob consulta
K0284.506X021O17M6142137,5281327,4 sob consulta
K0284.508X024O19M8192448,5241538,6 sob consulta
K0284.510X028O24M10212849242058,3 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante com O-ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

D1D2D3HH1WTEsfera øCADAces.PreçoEncomendar
K0284.604X014P10M41014,54283,57 sob consulta
K0284.604X027P10M41027,542897 sob consulta
K0284.605X019P13M51319,55286,510 sob consulta
K0284.605X028P13M51328,5528910 sob consulta
K0284.606X023P17M616235287,513 sob consulta
K0284.608X026P19M821266248,515 sob consulta
K0284.610X030P24M102330624920 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33