Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado ou latão.Versão:Aço temperado e brunido.
Superfície de latão sem tratamento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0307 Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada 203 kB

Desenhos

Pino de apoio de aço ou latão, cabeça arredondada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
BDEHSWCADAces.PreçoEncomendar
K0307.06030aço temperado25M611,53010 sob consulta
K0307.06040aço temperado35M611,54010 sob consulta
K0307.06050aço temperado45M611,55010 sob consulta
K0307.08036aço temperado30M8153613 sob consulta
K0307.08046aço temperado40M8154613 sob consulta
K0307.08056aço temperado50M8155613 sob consulta
K0307.10042aço temperado35M1019,64217 sob consulta
K0307.10048aço temperado40M1019,64817 sob consulta
K0307.10058aço temperado50M1019,65817 sob consulta
K0307.10068aço temperado60M1019,66817 sob consulta
K0307.12048aço temperado42M1221,95019 sob consulta
K0307.12070aço temperado60M1221,97019 sob consulta
K0307.12080aço temperado70M1221,98019 sob consulta
K0307.16055aço temperado45M1627,75524 sob consulta
K0307.16075aço temperado65M1627,77524 sob consulta
K0307.16085aço temperado75M1627,78524 sob consulta
K0307.12148latão42M1221,95019 sob consulta
K0307.16155latão45M1627,75524 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33