Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido ou metal duro.Versão:peça brunida.Indicação:Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos e mordentes de fixação.
Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais. Grippers asseguram forças de retenção superiores na difícil pressão de corte. As pontas estriadas de metal duro são soldadas.
Indicação de desenho:
Forma A: Aço ferramenta
Forma B: Aço ferramenta com face recartilhada em metal duro
Forma C: Aço ferramenta
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0387 Grippers quadrados 179 kB

Desenhos (visão geral)

Grippers quadrados

Grippers quadrados forma A

mais informações

Desenhos

Grippers quadrados forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

ABGRecartilhamentoCADAces.PreçoEncomendar
K0387.1005A1010M5extra fino sob consulta
K0387.101205A1012M5extra fino sob consulta
K0387.1205A1210M5fino sob consulta
K0387.121205A1212M5fino sob consulta
K0387.1606A1610M6fino sob consulta
K0387.161206A1612M6fino sob consulta
K0387.2005A2010M5fino sob consulta
K0387.201205A2012M5fino sob consulta
K0387.2506A2510M6fino sob consulta
K0387.251206A2512M6fino sob consulta

Grippers quadrados forma B

mais informações

Desenhos

Grippers quadrados forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

ABEGRecartilhamentoCADAces.PreçoEncomendar
K0387.12057B121010,3M5fino sob consulta

Grippers quadrados forma C

mais informações

Desenhos

Grippers quadrados forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

ABD1D2TRecartilhamentoCADAces.PreçoEncomendar
K0387.1210048C12104,585,6fino sob consulta
K0387.1212048C12124,585,6fino sob consulta
K0387.1610048C16104,585,6fino sob consulta
K0387.1612048C16124,585,6fino sob consulta
K0387.2010058C20105,5106,6fino sob consulta
K0387.2012058C20125,5106,6fino sob consulta
K0387.2510068C25106,6117,6fino sob consulta
K0387.2512068C25126,6117,6fino sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33