Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.Indicação:Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho. Indicação de desenho:
Forma A: superfície plana
Forma B: superfície esférica
Forma C: superfície recartilhada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0294 Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido 179 kB

Desenhos (visão geral)

Pino de apoio de aço, endurecido, temperado e brunido

Pino de apoio de aço, superfície plana em forma de A

mais informações

Desenhos

Pino de apoio de aço, superfície plana em forma de A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1EHPSWCADAces.PreçoEncomendar
K0294.106012AM66312,5411 sob consulta
K0294.106025AM66325711 sob consulta
K0294.108015AM88415613 sob consulta
K0294.108030AM88430913 sob consulta
K0294.110020AM1010520917 sob consulta
K0294.110040AM10105401317 sob consulta
K0294.112025AM12126251119 sob consulta
K0294.112050AM12126501619 sob consulta
K0294.116030AM16168301224 sob consulta
K0294.116060AM16168602024 sob consulta

Pino de apoio de aço, forma B, superfície esférica

mais informações

Desenhos

Pino de apoio de aço, forma B, superfície esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1EHPRSWCADAces.PreçoEncomendar
K0294.206012BM66312,54511 sob consulta
K0294.206025BM663257511 sob consulta
K0294.208015BM8841568,513 sob consulta
K0294.208030BM8843098,513 sob consulta
K0294.210020BM10105209917 sob consulta
K0294.210040BM101054013917 sob consulta
K0294.212025BM12126251112,7519 sob consulta
K0294.212050BM12126501612,7519 sob consulta
K0294.216030BM1616830121724 sob consulta
K0294.216060BM1616860201724 sob consulta

Pino de apoio de aço, superfície estriada em forma de C

mais informações

Desenhos

Pino de apoio de aço, superfície estriada em forma de C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2EHPSWCADAces.PreçoEncomendar
K0294.306012CM665312,5411 sob consulta
K0294.306025CM665325711 sob consulta
K0294.308015CM886415613 sob consulta
K0294.308030CM886430913 sob consulta
K0294.310020CM10108520917 sob consulta
K0294.310040CM101085401317 sob consulta
K0294.312025CM12129,56251119 sob consulta
K0294.312050CM12129,56501619 sob consulta
K0294.316030CM1616138301224 sob consulta
K0294.316060CM1616138602024 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33