Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico brunido.
Pino de apoio endurecido e brunido.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0920 Elementos de apoio reguláveis 239 kB

Desenhos

Elementos de apoio reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABDEFGHKLF
N
Curso
S
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0920.080231565181613M82013,220031,53 sob consulta
K0920.100281986222017M102516,330041,83 sob consulta
K0920.1203122106252419M122822,340041,83 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33