Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno
K0291

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado.
Esfera: aço resistente à oxidação e aos ácidos.
Elemento de encaixe:
Formas C, F, M de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma E de aço inoxidável.
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem tratamento.
Elemento de encaixe:
Formas C, F endurecido e brunido.
Forma M com estrias em metal duro, brunido.
Forma K branco.
Forma E endurecido, com superfície sem tratamento.
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Forma P superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
A esfera pode ser removida da carcaça com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica.

Esfera protegida contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0291 Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno 205 kB

Desenhos (visão geral)

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante reguláveis com O-Ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para elemento de
encaixe em aço
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.120X030C30M2010410101337K0385.10108  sob consulta
K0291.120X050C50M2010410101337K0385.10108  sob consulta
K0291.120X070C70M2010410101337K0385.10108  sob consulta
K0291.124X040C40M2412410101555K0385.12108  sob consulta
K0291.124X080C80M2412410101555K0385.12108  sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma E, elemento de encaixe de aço inoxidável plano e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em
aço inoxidável
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.220X030E30M2010410101337K0385.10102  sob consulta
K0291.220X050E50M2010410101337K0385.10102  sob consulta
K0291.220X070E70M2010410101337K0385.10102  sob consulta
K0291.224X040E40M2412410101555K0385.12102  sob consulta
K0291.224X080E80M2412410101555K0385.12102  sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma F, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma F, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
"Gripper"
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.320X030F30M2010410101337K0385.1010  sob consulta
K0291.320X050F50M2010410101337K0385.1010  sob consulta
K0291.320X070F70M2010410101337K0385.1010  sob consulta
K0291.324X040F40M2412410101555K0385.1210  sob consulta
K0291.324X080F80M2412410101555K0385.1210  sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma K, elemento de encaixe de POM (Poliacetal) plano e com face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma K, elemento de encaixe de POM (Poliacetal) plano e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
em POM
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.720X030K30M201041010134K0385.10109  sob consulta
K0291.720X050K50M201041010134K0385.10109  sob consulta
K0291.720X070K70M201041010134K0385.10109  sob consulta
K0291.724X040K40M241241010157K0385.12109  sob consulta
K0291.724X080K80M241241010157K0385.12109  sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma M, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada de metal duro

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma M, encaixe "Gripper" plano e com face recartilhada de metal duro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3D4H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
"Gripper"
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.920X030M30M20107,9410101337K0385.10107  sob consulta
K0291.920X050M50M20107,9410101337K0385.10107  sob consulta
K0291.920X070M70M20107,9410101337K0385.10107  sob consulta
K0291.924X040M40M24129,5410101555K0385.12107  sob consulta
K0291.924X080M80M24129,5410101555K0385.12107  sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma O, encaixe em aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de diamante
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.520X030O30M2010410101337K0385.10105  sob consulta
K0291.520X050O50M2010410101337K0385.10105  sob consulta
K0291.520X070O70M2010410101337K0385.10105  sob consulta
K0291.524X040O40M2412410101555K0385.12105  sob consulta
K0291.524X080O80M2412410101555K0385.12105  sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, reguláveis, com O-ring, elementos de encaixe substituíveis e sextavado interno, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3D4H1H2SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de poliuretano
CADAces.PreçoEncomendar
K0291.620X030P30M201010612101337K0385.10126  sob consulta
K0291.620X050P50M201010612101337K0385.10126  sob consulta
K0291.620X070P70M201010612101337K0385.10126  sob consulta
K0291.624X040P40M241213612101555K0385.12126  sob consulta
K0291.624X080P80M241213612101555K0385.12126  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33