Grupos de mercadorias
Calços de altura reguláveis com superfície de assento plana, aço inoxidável
K1942

Calços de altura reguláveis com superfície de assento plana,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Rosca trapezoidal com autobloqueio, fuso com trava de fim de curso.Indicação:O furo passante possibilita a rápida fixação e posicionamento da peça de trabalho.Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo K1961
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1942 Calços de altura reguláveis com superfície de assento plana, aço inoxidável 251 kB

Desenhos

Calços de altura reguláveis com superfície de assento plana, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2D3D4D5D6HH1H2SS1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1942.0155049Tr 30X436661342522412250 sob consulta
K1942.025049Tr 30X4366613507230120,550 sob consulta
K1942.035049Tr 30X43666137110243161,550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33