Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio.
Superfícies de fixação em aço.
Versão:Corpo básico anodizado em azul.
Superfícies de fixação endurecidas e brunidas.
Indicação:Os pinos de fixação são um sistema flexível para uma fixação segura e potente de peças de trabalho com contornos exteriores regulares e irregulares.

Eles podem ser montados em mesas coordenadas com ranhuras T ou diretamente num furo roscado. Os pinos de fixação servem como suporte e batente ao mesmo tempo.

Os pinos de fixação estão disponíveis em alturas de 50 e 80 mm. A área de fixação é de 5–25 mm. Por meio de extensões, a área de fixação (faixa de aperto) pode ser aumentada para 20–40 mm ou 40–60 mm. O anel de fixação em latão impede marcas na peça de usinagem.

O parafuso de fixação e a extensão devem ser encomendados separadamente.
Montagem:O posicionamento e a fixação dos pinos de fixação são efetuados por meio de um parafuso cêntrico.

Posicione o pino de fixação (sem parafuso de fixação) na mesa coordenada. Em seguida, aperte o parafuso no centro com uma chave sextavada. O parafuso de fixação inserido posteriormente por cima, prenderá a peça de usinagem com força e segurança.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2068 Pinos de fixação flexíveis 491 kB

Desenhos

Pinos de fixação flexíveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoH

Faixa de apertoCADAces.PreçoEncomendar
K2068.050505-25 (20-40/40-60) sob consulta
K2068.080805-25 (20-40/40-60) sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33