Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:O grampo de fixação serve para auxiliar nas operações de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios de posição da peça em processo. Este grampo possibilita um apoio rápido e preciso, sem a necessidade de tocar na parte inferior da peça. O pino de suporte se aproxima da peça com uma baixa forca de mola, podendo ser fixado em qualquer posição desejada. Na rosca fêmea do pino podem ser aparafusados pinos roscados de qualquer tipo, alcançando assim a correta altura de apoio.

Os grampos fixadores de compensação K1947.075, K1947.150 e K1947.170 possuem apenas 1 ranhura.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1947 Grampo fixador de compensação 189 kB

Desenhos

Grampo fixador de compensação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

KLL1L2L3L4BHH1D1D2MM1M2RF
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1947.756585753513-8,53010M81319,5311,5-500 sob consulta
K1947.150801651509020-135025M102024614152500 sob consulta
K1947.17011019017010025-176020M1626341121,5-5000 sob consulta
K1947.3008031530010030160135025M102024614152500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33