Grupos de mercadorias
Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°
K0302

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça de aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.Versão:Corpo da peça brunido, endurecido por esferas (50 - 55 HRC).Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos. É possível incorporá-los adicionalmente em elementos de fixação já existentes, veja por exemplo, elemento de fixação “arness”.

Esfera protegida contra torção.
Indicação de desenho:
Forma C: com rosca macho, esfera plana, com face lisa
Forma F: com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0302 Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12° 192 kB

Desenhos (visão geral)

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0302.106C7M66,71314,5131010 sob consulta
K0302.108C8M86,71314,5131010 sob consulta
K0302.110C10M10101821,9191625 sob consulta
K0302.112C12M12101821,9191625 sob consulta
K0302.116C16M16202733302490 sob consulta
K0302.120C20M20202733302490 sob consulta

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°, forma F, com rosca macho, esfera plana e face recartilhada

mais informações

Desenhos

Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante, ângulo de inclinação 12°, forma F, com rosca macho, esfera plana e face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0302.306F7M66,71314,5131010 sob consulta
K0302.308F8M86,71314,5131010 sob consulta
K0302.310F10M10101821,9191625 sob consulta
K0302.312F12M12101821,9191625 sob consulta
K0302.316F16M16202733302490 sob consulta
K0302.320F20M20202733302490 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33