Grupos de mercadorias
Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção
K0384

Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso e esfera em aço inoxidável.Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Através da esfera achatada (plana), as superfícies não paralelas podem ser apertadas, fixadas e apoiadas perfeitamente, pois a esfera móvel integrada atinge um ângulo de ajuste de até 9°.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0384 Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção 146 kB

Desenhos

Posicionadores sem cabeça em aço inoxidável, com esfera plana e proteção contra torção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1LEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0384.50612BVM6312,1436 sob consulta
K0384.50616BVM6316,1436 sob consulta
K0384.50620BVM6320,1436 sob consulta
K0384.50625BVM6325,1436 sob consulta
K0384.50816BVM84,116,35,549 sob consulta
K0384.50820BVM84,120,35,549 sob consulta
K0384.50825BVM84,125,35,549 sob consulta
K0384.50830BVM84,130,35,549 sob consulta
K0384.51020BVM105,620,37512 sob consulta
K0384.51025BVM105,625,37512 sob consulta
K0384.51035BVM105,635,37512 sob consulta
K0384.51040BVM105,640,27512 sob consulta
K0384.51220BVM12720,28,5618 sob consulta
K0384.51230BVM12730,28,5618 sob consulta
K0384.51240BVM12740,28,5618 sob consulta
K0384.51250BVM127508,5618 sob consulta
K0384.51635BVM1610,73512836 sob consulta
K0384.51650BVM1610,75012836 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33