제품 그룹
암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트
K0122

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
정보:스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0122 암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트 335 kB

도면

암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상본체 재질크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0122.0032퓨어 오렌지 RAL 2004아연0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.00327루비 빨강 RAL 3003아연0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.0033실버 메탈릭아연0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.0042퓨어 오렌지 RAL 2004아연0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.00427루비 빨강 RAL 3003아연0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.0043실버 메탈릭아연0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.0052퓨어 오렌지 RAL 2004아연0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.00527루비 빨강 RAL 3003아연0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.0053실버 메탈릭아연0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0122.1042퓨어 오렌지 RAL 2004아연1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.10427루비 빨강 RAL 3003아연1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.1043실버 메탈릭아연1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.1052퓨어 오렌지 RAL 2004아연1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.10527루비 빨강 RAL 3003아연1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.1053실버 메탈릭아연1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.1062퓨어 오렌지 RAL 2004아연1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.10627루비 빨강 RAL 3003아연1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.1063실버 메탈릭아연1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0122.2062퓨어 오렌지 RAL 2004아연2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.20627루비 빨강 RAL 3003아연2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.2063실버 메탈릭아연2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.2082퓨어 오렌지 RAL 2004아연2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.20827루비 빨강 RAL 3003아연2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.2083실버 메탈릭아연2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.3082퓨어 오렌지 RAL 2004아연3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.30827루비 빨강 RAL 3003아연3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.3083실버 메탈릭아연3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.3102퓨어 오렌지 RAL 2004아연3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.31027루비 빨강 RAL 3003아연3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.3103실버 메탈릭아연3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0122.4102퓨어 오렌지 RAL 2004아연4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.41027루비 빨강 RAL 3003아연4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.4103실버 메탈릭아연4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.4122퓨어 오렌지 RAL 2004아연4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.41227루비 빨강 RAL 3003아연4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.4123실버 메탈릭아연4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0122.5122퓨어 오렌지 RAL 2004아연5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.51227루비 빨강 RAL 3003아연5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.5123실버 메탈릭아연5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.5162퓨어 오렌지 RAL 2004아연5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.51627루비 빨강 RAL 3003아연5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0122.5163실버 메탈릭아연5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시