제품 그룹
클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸
K0123

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버, 스틸 부품 검정색.정보:스탠다드 색상:
오렌지색 RAL 2004.

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명:
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸 223 kB

도면

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산과 보호 캡 있음, 실크 매트, 순오랜지색, 나사 인서트, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호크기본체 색상XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.92062X152퓨어 오렌지 RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92062X202퓨어 오렌지 RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92062X252퓨어 오렌지 RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92062X302퓨어 오렌지 RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92062X402퓨어 오렌지 RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92062X502퓨어 오렌지 RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92062X602퓨어 오렌지 RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92082X152퓨어 오렌지 RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92082X202퓨어 오렌지 RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92082X252퓨어 오렌지 RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92082X302퓨어 오렌지 RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92082X402퓨어 오렌지 RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92082X502퓨어 오렌지 RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92082X602퓨어 오렌지 RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92102X202퓨어 오렌지 RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92102X252퓨어 오렌지 RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92102X302퓨어 오렌지 RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92102X402퓨어 오렌지 RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92102X502퓨어 오렌지 RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.92102X602퓨어 오렌지 RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 요청 시
K0123.93082X203퓨어 오렌지 RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93082X253퓨어 오렌지 RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93082X303퓨어 오렌지 RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93082X403퓨어 오렌지 RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93082X503퓨어 오렌지 RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93082X603퓨어 오렌지 RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93102X203퓨어 오렌지 RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93102X253퓨어 오렌지 RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93102X303퓨어 오렌지 RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93102X403퓨어 오렌지 RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93102X503퓨어 오렌지 RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 요청 시
K0123.93102X603퓨어 오렌지 RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 요청 시