제품 그룹
암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버,  광택 처리
K0122_SE

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 광택 처리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
보호 캡 스테인레스 스틸, 소재.
요청 시:기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0122_SE 암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 광택 처리 242 kB

도면

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버,  광택 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0122.92061검정 RAL 9005새틴 피니시2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.92081검정 RAL 9005새틴 피니시2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0122.93081검정 RAL 9005새틴 피니시3M81416212241,5102454,558,580911122 요청 시
K0122.93101검정 RAL 9005새틴 피니시3M101416212241,5102454,558,580911122 요청 시