- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- K0421
스위벨 패드 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0422
볼 헤드 암나사
- K0415
스위벨 패드 플레이트 플라스틱
- K0415
스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지
- K0416
스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0654
스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱
- K0417
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0418
스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸
- K0419
스위벨 패드 플레이트 진동 흡수
- K0670
진동 흡수 피트
- K0427
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0423
스위벨 풋 플레이트 플라스틱
- K0424
스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형
- K0425
스위벨 풋 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0426
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0429
스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0428
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱
- K0669
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0672
스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K0673
고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K2346
중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸
- K2347
플레이트, 스위벨 풋용, 스틸
- K0739
스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발
- K2322
스위벨 풋, 스테인리스 스틸, FDA 적용
- K0741
위생 영역용 스테인레스 스틸 조절발
- K1303
Hygienic DESIGN의 스위벨 피트
- K1821
나사산 커버, 스테인리스 스틸 Hygienic DESIGN
- K0742
스틸 스위벨 패드
- K1937
오리발형 풋
- K0674
원형 스위벨 풋
- K0675
원형 스위벨 풋 육각
- K0676
육각 스위벨 풋
- K0677
널링 플레이트 스위벨 풋
- K0678
스위벨 피트
- K2345
스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음
- K2323
스테인레스 스틸 조절발
- K0679
스위벨 풋 캡
- K2036
펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2033
인써트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2034
미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2035
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2134
플라스틱 스위벨 패드 플레이트
- K0687
머신 피트
- K0686
캡 유닛 타입 H2
- K0430
스크류 플러그 사각 튜브
- K2031
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용
- K0431
스크류 플러그 튜브
- K2032
플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용
- K0432
장치 다리 높이 조절형 알루미늄 재질
- K0433
높이 조절형 장치 다리
- K0304
스위벨 패드
- K2201
조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0395
스위벨 피트
- K0420
스위벨 패드 진동 흡수
- K0391
나사 스터드 볼 스러스트 포인트
- K0393
스러스트 패드
- K0390
나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사
- K0392
스러스트 패드 DIN 6311 확대형
- K1916
스러스트 패드 고정핀 포함
- K0394
클램핑 스핀들
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
K2034_A미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:기본 몸체 폴리아미드. 미끄럼 방지 인서트 포함 폴리우레탄.표면 마무리:본체, 검은색.정보:풋의 조정엔 하중이 없습니다. 지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다. 조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.
너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.
A형 및 B형: 60mm부터 조립된 나사산 쉘 포함.이용:조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 매끄러운 바닥에서 미끄러지는 것을 방지하는 데 특히 적합합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 버전 2 | 타입 | 형태 타입 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | 다음에 적합 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2034.00251520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29 | 24 | 1,5 | Ø25x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00301015 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 |  | | 요청 시 | | K2034.00301520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 30 | M22 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | 28 | 2,5 | Ø30x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00321520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00351520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00352025 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 |  | | 요청 시 | | K2034.00381520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00401520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00402025 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 |  | | 요청 시 | | K2034.00421520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00451520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00501520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1.5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00511220 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00601520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 |  | | 요청 시 | | K2034.00801520 | 라운트 튜브용 | A | 원형 | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|