제품 그룹
플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용
K2032

플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리아미드.표면 마무리:본체, 검은색.정보:나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2032 플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용 220 kB

도면

플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HLL1부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2032.002208152022M8516,514,52Ø22x1.5-2 요청 시
K2032.002508152025M8516,514,52Ø25x1.5-2 요청 시
K2032.002808152028M8516,514,52Ø28x1.5-2 요청 시
K2032.003008152030M8516,514,52Ø30x1.5-2 요청 시
K2032.003208152032M852414,52Ø32x1.5-2 요청 시
K2032.003508152035M852414,52Ø35x1.5-2 요청 시
K2032.003808152038M852414,52Ø38x1.5-2 요청 시
K2032.004008152040M852414,52Ø40x1.5-2 요청 시
K2032.004208152042M852414,52Ø42x1.5-2 요청 시
K2032.004508152045M852414,52Ø45x1.5-2 요청 시
K2032.005008152050M852414,52Ø50x1.5-2 요청 시
K2032.005108101650,8M852414,52Ø50.8x1-1.6 요청 시
K2032.002210152022M10516,514,52Ø22x1.5-2 요청 시
K2032.002510152025M10516,514,52Ø25x1.5-2 요청 시
K2032.002810152028M10516,514,52Ø28x1.5-2 요청 시
K2032.003010152030M10516,514,52Ø30x1.5-2 요청 시
K2032.003210152032M1052414,52Ø32x1.5-2 요청 시
K2032.003510152035M1052414,52Ø35x1.5-2 요청 시
K2032.003810152038M1052414,52Ø38x1.5-2 요청 시
K2032.004010152040M1052414,52Ø40x1.5-2 요청 시
K2032.004210152042M1052414,52Ø42x1.5-2 요청 시
K2032.004510152045M1052414,52Ø45x1.5-2 요청 시
K2032.005010152050M1052414,52Ø50x1.5-2 요청 시
K2032.005110101650,8M1052414,52Ø50.8x1-1.6 요청 시
K2032.006110081360M10532172Ø60x0.8-1.25 요청 시
K2032.002512152025M12516,514,52Ø25x1.5-2 요청 시
K2032.002812152028M12516,514,52Ø28x1.5-2 요청 시
K2032.003012152030M12516,514,52Ø30x1.5-2 요청 시
K2032.003212152032M1252414,52Ø32x1.5-2 요청 시
K2032.003512152035M1252414,52Ø35x1.5-2 요청 시
K2032.003812152038M1252414,52Ø38x1.5-2 요청 시
K2032.004012152040M1252414,52Ø40x1.5-2 요청 시
K2032.004212152042M1252414,52Ø42x1.5-2 요청 시
K2032.004512152045M1252414,52Ø45x1.5-2 요청 시
K2032.005012152050M1252414,52Ø50x1.5-2 요청 시
K2032.005112101650,8M1252414,52Ø50.8x1-1.6 요청 시