제품 그룹
스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
K0416

스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

플레이트 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.

표면 마무리:플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
정보:스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
도면 설명:
타입 A 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 C 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 D 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 포함

1) 플레이트 Ø 80 부터
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0416 스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸 217 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 A

자세한 정보

도면

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0416.10301A아연30-1820  요청 시
K0416.10401A아연40-1830  요청 시
K0416.10451A아연45-1830  요청 시
K0416.10501A아연50-1830  요청 시
K0416.10601A아연60-1830  요청 시
K0416.10801A아연80-1830  요청 시
K0416.11001A아연100-1835  요청 시
K0416.11201A아연120-1835  요청 시
K0416.10302A스테인레스 스틸30-1820  요청 시
K0416.10402A스테인레스 스틸40-1830  요청 시
K0416.10452A스테인레스 스틸45-1830  요청 시
K0416.10502A스테인레스 스틸50-1835  요청 시
K0416.10602A스테인레스 스틸60-1835  요청 시
K0416.10802A스테인레스 스틸80-1835  요청 시
K0416.11002A스테인레스 스틸100-1840  요청 시
K0416.11202A스테인레스 스틸120-1840  요청 시

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 B

자세한 정보

도면

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0416.20401B아연40-2030  요청 시
K0416.20601B아연60-2030  요청 시
K0416.20802B스테인레스 스틸80-2035  요청 시
K0416.20302B스테인레스 스틸30-2020  요청 시
K0416.20451B아연45-2030  요청 시
K0416.20502B스테인레스 스틸50-2035  요청 시
K0416.21202B스테인레스 스틸120-2040  요청 시
K0416.21201B아연120-2035  요청 시
K0416.20301B아연30-2020  요청 시
K0416.20801B아연80-2030  요청 시
K0416.20452B스테인레스 스틸45-2030  요청 시
K0416.21002B스테인레스 스틸100-2040  요청 시
K0416.20501B아연50-2030  요청 시
K0416.20602B스테인레스 스틸60-2035  요청 시
K0416.21001B아연100-2035  요청 시
K0416.20402B스테인레스 스틸40-2030  요청 시

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 C

자세한 정보

도면

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DAH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0416.30801C아연80551830  요청 시
K0416.31001C아연100741835  요청 시
K0416.31201C아연120941835  요청 시
K0416.30802C스테인레스 스틸80551835  요청 시
K0416.31002C스테인레스 스틸100741840  요청 시
K0416.31202C스테인레스 스틸120941840  요청 시

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 D

자세한 정보

도면

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 패드 플레이트, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DAH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0416.40801D아연80552030  요청 시
K0416.41001D아연100742035  요청 시
K0416.41201D아연120942035  요청 시
K0416.40802D스테인레스 스틸80552035  요청 시
K0416.41002D스테인레스 스틸100742040  요청 시
K0416.41202D스테인레스 스틸120942040  요청 시