제품 그룹
조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K2201

조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:조인트 나사는 각도 및 거리를 보상하기 위해 유연하게 조절 가능한 커넥터 부품으로 사용됩니다.예를 들어 기계 또는 하우징의 풋 요소로 사용됩니다.재질:

나사 슬리브, 단강, 강도 등급 10.9 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
볼 부품, 쾌삭강 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:단강, 열처리, 검정 산화처리.
쾌삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보:조인트 나사는 압력으로만 부하되어야 합니다.

나와있는 정적 하중은 사용된 볼 요소의 재료 기준으로, 축 방향의 정적인 힘입니다.
사용할 때 사용자는 발생하는 구부러짐 및 비틀림 응력을 고려해야 합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2201 조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸 413 kB

도면

조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질D1=나사D2=나사D3부하
max. kN
(정적 부하)
L1L2SW1SW2SW3TW=스위벨 앵글CAD액세서리가격주문
K2201.1005스틸M10M57,8618,914597510° 요청 시
K2201.1206스틸M12M69,68,521,2166109515° 요청 시
K2201.1608스틸M16M813,215262081412715° 요청 시
K2201.2410스틸M24M1020214030122019915° 요청 시
K2201.2412스틸M24M12203140301220191115° 요청 시
K2201.3016스틸M30x2M1627,75845,5361227241415° 요청 시
K2201.3820스틸M38x2M2034,69154,5401732301815° 요청 시
K2201.11005스테인레스 스틸M10M57,82,618,914597510° 요청 시
K2201.11206스테인레스 스틸M12M69,6421,2166109515° 요청 시
K2201.11608스테인레스 스틸M16M813,27262081412715° 요청 시
K2201.12410스테인레스 스틸M24M1020114030122019915° 요청 시
K2201.12412스테인레스 스틸M24M12201640301220191115° 요청 시
K2201.13016스테인레스 스틸M30x2M1627,73045,5361227241415° 요청 시
K2201.13820스테인레스 스틸M38x2M2034,64654,5401732301815° 요청 시