제품 그룹
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
K2035

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리아미드.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
표면 마무리:본체, 검은색.정보:풋의 조정엔 하중이 없습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.

너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.
이용:조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 긁힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2035 펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용 312 kB

도면 (전체 요약)

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

자세한 정보

도면

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입DD1

D2HH1H2LL1SW부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2035.0030101529라운트 튜브용A원형30M222555319,729283Ø30x1-1,5 요청 시
K2035.0030101560라운트 튜브용A원형30M222555319,760283Ø30x1-1,5 요청 시
K2035.0030152029라운트 튜브용A원형30M22255532729282,5Ø30x1.5-2 요청 시
K2035.0032152029라운트 튜브용A원형32M222555319,729283Ø32x1.5-2 요청 시
K2035.0032152060라운트 튜브용A원형32M222555319,760283Ø32x1.5-2 요청 시
K2035.0035202529라운트 튜브용A원형35M222555329,329283Ø35x2-2,5 요청 시
K2035.0035202560라운트 튜브용A원형35M222555329,360283Ø35x2-2,5 요청 시
K2035.0035152029라운트 튜브용A원형35M222555329,329283Ø35x1.5-2 요청 시
K2035.0035152060라운트 튜브용A원형35M222555329,360283Ø35x1.5-2 요청 시
K2035.0038152029라운트 튜브용A원형38M222555329,329283Ø38x1.5-2 요청 시
K2035.0038152060라운트 튜브용A원형38M222555329,360283Ø38x1.5-2 요청 시
K2035.0040202529라운트 튜브용A원형40M222555329,329283Ø40x2-2,5 요청 시
K2035.0040202560라운트 튜브용A원형40M222555329,360283Ø40x2-2,5 요청 시
K2035.0040152029라운트 튜브용A원형40M222555329,329283Ø40x1.5-2 요청 시
K2035.0040152060라운트 튜브용A원형40M222555329,360283Ø40x1.5-2 요청 시
K2035.0045152031라운트 튜브용A원형45M302555329,331413Ø45x1.5-2 요청 시
K2035.0050152031라운트 튜브용A원형50M302555329,331413Ø50x1.5-2 요청 시

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

자세한 정보

도면

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입AD1

D2HH1H2LL1SW부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2035.3030101529사각 튜브용B사각30M222555319,52928330x30x1-1,5 요청 시
K2035.3030101560사각 튜브용B사각30M222555319,56028330x30x1-1,5 요청 시
K2035.3030152029사각 튜브용B사각30M222555319,52928330x30x1,5-2 요청 시
K2035.3030152060사각 튜브용B사각30M222555319,56028330x30x1,5-2 요청 시
K2035.3535152029사각 튜브용B사각35M222555329,32928335x35x1,5-2 요청 시
K2035.3535152060사각 튜브용B사각35M222555329,36028335x35x1,5-2 요청 시
K2035.3535202529사각 튜브용B사각35M222555329,32928335x35x2-2,5 요청 시
K2035.3535202560사각 튜브용B사각35M222555329,36028335x35x2-2,5 요청 시
K2035.4040152029사각 튜브용B사각40M222555329,32928340x40x1,5-2 요청 시
K2035.4040152060사각 튜브용B사각40M222555329,36028340x40x1,5-2 요청 시
K2035.4040202529사각 튜브용B사각40M222555329,32928340x40x2-2,5 요청 시
K2035.4040202560사각 튜브용B사각40M222555329,36028340x40x2-2,5 요청 시
K2035.4545152029사각 튜브용B사각45M222555329,32928345x45x1,5-2 요청 시
K2035.5050152031사각 튜브용B사각50M302555329,33141350x50x1,5-2 요청 시

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

자세한 정보

도면

펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입ABD1

D2HH1H2LL1SW부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2035.6040152029-C직사각6040M2225553292928460x40x1,5-2 요청 시
K2035.6040152060-C직사각6040M2225553296028460x40x1,5-2 요청 시