제품 그룹
스위벨 풋 플레이트 플라스틱
K0423

스위벨 풋 플레이트 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:플레이트 열가소성 강화 유리 섬유.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리:검정색.정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들과 결합할 수 있음.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
도면 설명:
타입 A 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 마운팅 홀 있음, 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 C 마운팅 홀 있음(폐쇄형), 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 D 마운팅 홀 있음(폐쇄형), 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 E 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 F 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 포함

1) 플레이트 Ø 80 부터
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0423 스위벨 풋 플레이트 플라스틱 269 kB
 조절발 기술 정보 671 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 풋 플레이트 플라스틱

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 A

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.1060A601812  요청 시
K0423.1080A801812  요청 시
K0423.1100A1001812  요청 시

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 B

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.2060B602012  요청 시
K0423.2080B802012  요청 시
K0423.2100B1002012  요청 시

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 C

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.3080C80551812  요청 시
K0423.3100C100741812  요청 시

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 D

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.4080D80552012  요청 시
K0423.4100D100742012  요청 시

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 E

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.5080E80551812  요청 시
K0423.5100E100741812  요청 시

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 F

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 F

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.6080F80552012  요청 시
K0423.6100F100742012  요청 시