- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- K0421
스위벨 패드 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0422
볼 헤드 암나사
- K0415
스위벨 패드 플레이트 플라스틱
- K0415
스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지
- K0416
스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0654
스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱
- K0417
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0418
스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸
- K0419
스위벨 패드 플레이트 진동 흡수
- K0670
진동 흡수 피트
- K0427
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0423
스위벨 풋 플레이트 플라스틱
- K0424
스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형
- K0425
스위벨 풋 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0426
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0429
스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0428
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱
- K0669
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0672
스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K0673
고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K2346
중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸
- K2347
플레이트, 스위벨 풋용, 스틸
- K0739
스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발
- K2322
스위벨 풋, 스테인리스 스틸, FDA 적용
- K0741
위생 영역용 스테인레스 스틸 조절발
- K1303
Hygienic DESIGN의 스위벨 피트
- K1821
나사산 커버, 스테인리스 스틸 Hygienic DESIGN
- K0742
스틸 스위벨 패드
- K1937
오리발형 풋
- K0674
원형 스위벨 풋
- K0675
원형 스위벨 풋 육각
- K0676
육각 스위벨 풋
- K0677
널링 플레이트 스위벨 풋
- K0678
스위벨 피트
- K2345
스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음
- K2323
스테인레스 스틸 조절발
- K0679
스위벨 풋 캡
- K2036
펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2033
인써트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2034
미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2035
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2134
플라스틱 스위벨 패드 플레이트
- K0687
머신 피트
- K0686
캡 유닛 타입 H2
- K0430
스크류 플러그 사각 튜브
- K2031
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용
- K0431
스크류 플러그 튜브
- K2032
플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용
- K0432
장치 다리 높이 조절형 알루미늄 재질
- K0433
높이 조절형 장치 다리
- K0304
스위벨 패드
- K2201
조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0395
스위벨 피트
- K0420
스위벨 패드 진동 흡수
- K0391
나사 스터드 볼 스러스트 포인트
- K0393
스러스트 패드
- K0390
나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사
- K0392
스러스트 패드 DIN 6311 확대형
- K1916
스러스트 패드 고정핀 포함
- K0394
클램핑 스핀들
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0429스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:스틸, 청색 피막처리. 스테인레스 스틸, 블랭크.정보:스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스핀들과 플레이트로 구성되어 있습니다. 각각의 나사 스핀들은 각각의 플레이트와 결합하여 사용할 수 있습니다.액세서리:K0428 아연 다이캐스, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱으로 제작된 스위벨 피트 플레이트 ECO.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | D1 | L | L1 | SW | 부하 max. kN | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0429.080251 | 스틸 | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080401 | 스틸 | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080501 | 스틸 | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080701 | 스틸 | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080801 | 스틸 | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.081001 | 스틸 | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.081201 | 스틸 | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.100251 | 스틸 | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100401 | 스틸 | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100501 | 스틸 | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100701 | 스틸 | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100801 | 스틸 | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.101001 | 스틸 | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.101201 | 스틸 | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120251 | 스틸 | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120401 | 스틸 | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120501 | 스틸 | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120701 | 스틸 | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120801 | 스틸 | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.121001 | 스틸 | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.121201 | 스틸 | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.160501 | 스틸 | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0429.161001 | 스틸 | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0429.161501 | 스틸 | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080252 | 스테인레스 스틸 | M8 | 25 | 29,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080402 | 스테인레스 스틸 | M8 | 40 | 44,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080502 | 스테인레스 스틸 | M8 | 50 | 54,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080702 | 스테인레스 스틸 | M8 | 70 | 74,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.080802 | 스테인레스 스틸 | M8 | 80 | 84,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.081002 | 스테인레스 스틸 | M8 | 100 | 104,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.081202 | 스테인레스 스틸 | M8 | 120 | 124,5 | 13 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0429.100252 | 스테인레스 스틸 | M10 | 25 | 30 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100402 | 스테인레스 스틸 | M10 | 40 | 45 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100502 | 스테인레스 스틸 | M10 | 50 | 55 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100702 | 스테인레스 스틸 | M10 | 70 | 75 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.100802 | 스테인레스 스틸 | M10 | 80 | 85 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.101002 | 스테인레스 스틸 | M10 | 100 | 105 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.101202 | 스테인레스 스틸 | M10 | 120 | 125 | 17 | 4,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120252 | 스테인레스 스틸 | M12 | 25 | 31 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120402 | 스테인레스 스틸 | M12 | 40 | 46 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120502 | 스테인레스 스틸 | M12 | 50 | 56 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120702 | 스테인레스 스틸 | M12 | 70 | 76 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.120802 | 스테인레스 스틸 | M12 | 80 | 86 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.121002 | 스테인레스 스틸 | M12 | 100 | 106 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.121202 | 스테인레스 스틸 | M12 | 120 | 126 | 19 | 7,7 |  | | 요청 시 | | K0429.160502 | 스테인레스 스틸 | M16 | 50 | 58,5 | 24 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0429.161002 | 스테인레스 스틸 | M16 | 100 | 108,5 | 24 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0429.161502 | 스테인레스 스틸 | M16 | 150 | 158,5 | 24 | 14,5 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|