제품 그룹
중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸
K2346

중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금 또는 검정 인산염 처리.정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됩니다.
내경 D1을 기준으로 적합한 플레이트를 선택해야 합니다.
요청 시:스패너 크기가 더 작은 중공 나사.액세서리:플레이트 K2347.
너트 K2348.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2346 중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸 201 kB
 조립 설명서, 스위벨 풋, 벤조 볼트 있음 259 kB

도면

중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호표면
기본 몸체
D

D1HH1LSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K2346.112413X085아연 도금M24x21310515852460 요청 시
K2346.113622X095아연 도금M36x22212015954190 요청 시
K2346.113622X170아연 도금M36x222195151704190 요청 시
K2346.122413X085인산염 처리M24x21310515852460 요청 시
K2346.123622X095인산염 처리M36x22212015954190 요청 시
K2346.123622X170인산염 처리M36x222195151704190 요청 시