제품 그룹
스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱
K0654

스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플레이트 열가소성 강화 유리 섬유.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리:검정색.정보:스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
도면 설명:
타입 C 미끄럼 방지 플레이트가 없는 마운팅 홀
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0654 스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱 227 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱

플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0654.30803C801930 요청 시

플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 D

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0654.40803D802130 요청 시