제품 그룹
스러스트 패드 고정핀 포함
K1916

스러스트 패드 고정핀 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:쾌삭강.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:핀은 K0390 나사 스터드를 압력판에 고정 연결합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1916 스러스트 패드 고정핀 포함 238 kB

도면

스러스트 패드 고정핀 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2D3D4HH1LPP1CAD액세서리가격주문
K1916.06124,6102572,5341,6 요청 시
K1916.08166,11227943,552 요청 시
K1916.10208,115281154,672,7 요청 시
K1916.12258,1182101364,672,7 요청 시
K1916.142810,1202,5101465,77,52,5 요청 시
K1916.163212,1222,5141576,77,52,5 요청 시
K1916.204015,6282,5181698,383 요청 시