제품 그룹
미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
K2034

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리아미드.
미끄럼 방지 인서트 포함 폴리우레탄.
표면 마무리:본체, 검은색.정보:풋의 조정엔 하중이 없습니다.
지정된 축 방향 정적 부하 용량은 평평하게 놓인 10mm 풀린 나사를 나타냅니다.
조정 플러그는 하중 슬라이더로 적합하지 않으며 동적인 하중에 적합하지 않습니다.

너트의 라멜라는 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다.

A형 및 B형: 60mm부터 조립된 나사산 쉘 포함.
이용:조정 플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 매끄러운 바닥에서 미끄러지는 것을 방지하는 데 특히 적합합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2034 미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용 242 kB

도면 (전체 요약)

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

자세한 정보

도면

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입DD1

HH1LL1L2SW부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2034.00251520라운트 튜브용A원형25M165519,72229241,5Ø25x1.5-2 요청 시
K2034.00301015라운트 튜브용A원형30M225519,729-283Ø30x1-1,5 요청 시
K2034.00301520라운트 튜브용A원형30M22552729-282,5Ø30x1.5-2 요청 시
K2034.00321520라운트 튜브용A원형32M225519,729-283Ø32x1.5-2 요청 시
K2034.00351520라운트 튜브용A원형35M225529,329-283Ø35x1.5-2 요청 시
K2034.00352025라운트 튜브용A원형35M225529,329-283Ø35x2-2,5 요청 시
K2034.00381520라운트 튜브용A원형38M225529,329-283Ø38x1.5-2 요청 시
K2034.00401520라운트 튜브용A원형40M225529,329-283Ø40x1.5-2 요청 시
K2034.00402025라운트 튜브용A원형40M225529,329-283Ø40x2-2,5 요청 시
K2034.00421520라운트 튜브용A원형42M305529,331-413Ø42x1.5-2 요청 시
K2034.00451520라운트 튜브용A원형45M305529,331-413Ø45x1.5-2 요청 시
K2034.00501520라운트 튜브용A원형50M305529,331-413Ø50x1.5-2 요청 시
K2034.00511220라운트 튜브용A원형50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 요청 시
K2034.00601520라운트 튜브용A원형60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 요청 시
K2034.00801520라운트 튜브용A원형80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 요청 시

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

자세한 정보

도면

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입AD1

HH1LL1L2SW부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2034.25251015사각 튜브용B사각25M16552022,529241,525x25x1-1,5 요청 시
K2034.25251520사각 튜브용B사각25M16552022,529241,525x25x1,5-2 요청 시
K2034.30301015사각 튜브용B사각30M225519,529-28330x30x1-1,5 요청 시
K2034.30301520사각 튜브용B사각30M225519,529-28330x30x1,5-2 요청 시
K2034.35351520사각 튜브용B사각35M225529,329-28335x35x1,5-2 요청 시
K2034.35352025사각 튜브용B사각35M225529,329-28335x35x2-2,5 요청 시
K2034.40401520사각 튜브용B사각40M225529,329-28340x40x1,5-2 요청 시
K2034.40402025사각 튜브용B사각40M225529,329-28340x40x2-2,5 요청 시
K2034.45451520사각 튜브용B사각45M305529,331-41345x45x1,5-2 요청 시
K2034.50501520사각 튜브용B사각50M305529,331-41350x50x1,5-2 요청 시
K2034.50502025사각 튜브용B사각50M305529,331-41350x50x2-2,5 요청 시
K2034.60601520사각 튜브용B사각60S42X261034,837-581,7560x60x1,5-2 요청 시

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

자세한 정보

도면

미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입ABD1

HH1LL1SW부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2034.60401520-C직사각6040M2255292928460x40x1,5-2 요청 시