제품 그룹
스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지
K0415

스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플레이트: 열가소성, 강화 유리 볼.
미끄럼 방지 플레이:트 열가소성 탄성 종합체.
표면 마무리:검정색.정보:스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
안전:이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
도면 설명:
타입 A 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 포함
특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0415 스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지 168 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지

스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지, 타입 A

자세한 정보

도면

스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기D

H부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0415.11040A4039189 요청 시
K0415.11050A5049189 요청 시
K0415.11060A6059189 요청 시

스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지, 타입 B

자세한 정보

도면

스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기D

H부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0415.12040B4039209 요청 시
K0415.12050B5049209 요청 시
K0415.12060B6059209 요청 시