- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- K0421
스위벨 패드 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0422
볼 헤드 암나사
- K0415
스위벨 패드 플레이트 플라스틱
- K0415
스위벨 패드 플레이트, 정전기 방지
- K0416
스위벨 패드 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0654
스위벨 패드용 확장 플레이트 플라스틱
- K0417
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0418
스위벨 패드 플레이트 스테인레스 스틸
- K0419
스위벨 패드 플레이트 진동 흡수
- K0670
진동 흡수 피트
- K0427
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0423
스위벨 풋 플레이트 플라스틱
- K0424
스위벨 풋 플레이트 플라스틱, 중형
- K0425
스위벨 풋 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸
- K0426
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
- K0429
스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0428
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱
- K0669
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
- K0672
스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K0673
고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
- K2346
중공 나사, 스위벨 풋용, 스틸
- K2347
플레이트, 스위벨 풋용, 스틸
- K0739
스틸 또는 스테인레스 스틸 조절발
- K2322
스위벨 풋, 스테인리스 스틸, FDA 적용
- K0741
위생 영역용 스테인레스 스틸 조절발
- K1303
Hygienic DESIGN의 스위벨 피트
- K1821
나사산 커버, 스테인리스 스틸 Hygienic DESIGN
- K0742
스틸 스위벨 패드
- K1937
오리발형 풋
- K0674
원형 스위벨 풋
- K0675
원형 스위벨 풋 육각
- K0676
육각 스위벨 풋
- K0677
널링 플레이트 스위벨 풋
- K0678
스위벨 피트
- K2345
스위벨 풋, 스틸, 중공 나사 있음
- K2323
스테인레스 스틸 조절발
- K0679
스위벨 풋 캡
- K2036
펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2033
인써트 없는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2034
미끄럼 방지 인써트가 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2035
펠트 표면이 있는 플라스틱 조정 플러그 원형 및 사각 튜브용
- K2134
플라스틱 스위벨 패드 플레이트
- K0687
머신 피트
- K0686
캡 유닛 타입 H2
- K0430
스크류 플러그 사각 튜브
- K2031
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용
- K0431
스크류 플러그 튜브
- K2032
플라스틱 스크류 플러그 원형 튜브용
- K0432
장치 다리 높이 조절형 알루미늄 재질
- K0433
높이 조절형 장치 다리
- K0304
스위벨 패드
- K2201
조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0395
스위벨 피트
- K0420
스위벨 패드 진동 흡수
- K0391
나사 스터드 볼 스러스트 포인트
- K0393
스러스트 패드
- K0390
나사 스터드 스러스트 포인트 DIN 6332 와 유사
- K0392
스러스트 패드 DIN 6311 확대형
- K1916
스러스트 패드 고정핀 포함
- K0394
클램핑 스핀들
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
설명재질:풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸. 미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어. 표면 마무리:풋 플레이트, 노란색으로 도장됨. 나사 스핀들, 아연 도금. 미끄럼 방지 플레이트, 검정색. 정보:황색으로 도장된 피트가 있는 고부하 가능 스틸 스위벨 패드, 옵션 사항으로 미끄럼 방지 플레이트 포함 가능. 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.
알맞는 너트와 함께 공급.도면 설명:타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함 타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | H | H1 | H2 | SW | L | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0742.005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | 14 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | 14 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | 14 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | 14 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | 14 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | 16 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | 16 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | 16 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | 16 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | 16 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | 16 | 175 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | 16 | 50 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | 16 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | 16 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | 16 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | 16 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | 16 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | 16 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | 17 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | 17 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | 17 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | 17 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | 17 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | 17 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | 20 | 50 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | 20 | 75 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | 20 | 100 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | 20 | 125 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | 20 | 150 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | 20 | 175 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | 20 | 200 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | 20 | 75 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | 20 | 100 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | 20 | 125 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | 20 | 150 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | 20 | 175 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | 20 | 200 | 55 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0742.105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 |  | | 요청 시 | |
|
KIPP의 스위벨 피트는 기존의 스위벨 피트와는 달리 볼 베어링과 함께 위에서 부터 나사 스핀들에 장착됩니다. 이는 경사 각도(최대 30°)가 더 높아진 장점이 있습니다. 스위벨 피트는 노란색으로 코팅되었으며 스틸 소재입니다. 나사 스핀들은 아연 도금되었습니다. 선택적으로 스위벨 피트용 미끄럼 방지 플레이트 (70 쇼어)도 온라인샵에서 구입할 수 있습니다. 스위벨 피트는 적합한 너트와 함께 공급됩니다. |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|