제품 그룹
스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅
K0417

스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:아연 다이캐스팅 플레이트.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리:플레이트 분말 코팅 검정색.정보:스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
도면 설명:
타입 C 미끄럼 방지 플레이트가 없는 마운팅 홀
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0417 스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅 219 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 패드용 확장 플레이트 아연 다이캐스팅

아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

자세한 정보

도면

아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0417.30801C801830  요청 시

아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 D

자세한 정보

도면

아연 다이캐스팅 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0417.40801D802030  요청 시