제품 그룹
스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱
K0428

스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

플레이트 열가소성, 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.

표면 마무리:플레이트 열가소성 검정색.
아연, 푸른색, 아연 다이캐스팅 플레이트.
플레이트 스테인레스 스틸 소재.
정보:스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스핀들과 플레이트로 구성되어 있습니다. 각각의 플레이트는 각각의 나사 스핀들과 결합하여 사용할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋이 미끄러지는 것을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0429를 참조하십시오.
도면 설명:
타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0428 스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱 172 kB
 조절발 ECO 라인 기술 정보 247 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 아연 다이캐스팅, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱

스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 A

자세한 정보

도면

스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D

H부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0428.10301A아연3011,516  요청 시
K0428.10401A아연401218  요청 시
K0428.10501A아연5014,520  요청 시
K0428.10302A스테인레스 스틸3011,522  요청 시
K0428.10402A스테인레스 스틸401224  요청 시
K0428.10502A스테인레스 스틸5014,526  요청 시
K0428.10303A열가소성3011,515  요청 시
K0428.10403A열가소성401215  요청 시
K0428.10503A열가소성5014,515  요청 시

스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 B

자세한 정보

도면

스위벨 풋 플레이트, ECO 라인, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질D

H부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0428.20301B아연3013,516  요청 시
K0428.20401B아연4014,518  요청 시
K0428.20501B아연5017,520  요청 시
K0428.20302B스테인레스 스틸3013,522  요청 시
K0428.20402B스테인레스 스틸4014,524  요청 시
K0428.20502B스테인레스 스틸5017,526  요청 시
K0428.20303B열가소성3013,515  요청 시
K0428.20403B열가소성4014,515  요청 시
K0428.20503B열가소성5017,515  요청 시