제품 그룹
플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용
K2031

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리아미드.표면 마무리:본체, 검은색.정보:나사산 플러그는 튜브에 스위벨 풋과 스위벨
패드를 간단하게 고정시키기 위해 사용됨.
조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2031 플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용 256 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, A형, 정사각형

자세한 정보

도면

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, A형, 정사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입AD1

HLL1부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2031.2020081520A사각20M8516,514,5220x20x1,5-2 요청 시
K2031.2222081520A사각22M8516,514,5222x22x1,5-2 요청 시
K2031.2525081520A사각25M8516,514,5225x25x1,5-2 요청 시
K2031.3030081520A사각30M8516,514,5230x30x1,5-2 요청 시
K2031.3030082530A사각30M8516,514,5230x30x2,5-3 요청 시
K2031.3232081520A사각32M852414,5232x32x1,5-2 요청 시
K2031.3434081520A사각34M852414,5234x34x1,5-2 요청 시
K2031.3535081520A사각35M852414,5235x35x1,5-2 요청 시
K2031.3838081520A사각38M852414,5238x38x1,5-2 요청 시
K2031.4040081520A사각40M852414,5240x40x1,5-2 요청 시
K2031.4040082530A사각40M852414,5240x40x2,5-3 요청 시
K2031.4545081520A사각45M852414,5245x45x1,5-2 요청 시
K2031.5050081520A사각50M852414,5250x50x1,5-2 요청 시
K2031.5050082530A사각50M852414,5250x50x2,5-3 요청 시
K2031.2020101520A사각20M10516,514,5220x20x1,5-2 요청 시
K2031.2222101520A사각22M10516,514,5222x22x1,5-2 요청 시
K2031.2525101520A사각25M10516,514,5225x25x1,5-2 요청 시
K2031.3030101520A사각30M10516,514,5230x30x1,5-2 요청 시
K2031.3030102530A사각30M10516,514,5230x30x2,5-3 요청 시
K2031.3232101520A사각32M1052414,5232x32x1,5-2 요청 시
K2031.3434101520A사각34M1052414,5234x34x1,5-2 요청 시
K2031.3535101520A사각35M1052414,5235x35x1,5-2 요청 시
K2031.3838101520A사각38M1052414,5238x38x1,5-2 요청 시
K2031.4040101520A사각40M1052414,5240x40x1,5-2 요청 시
K2031.4040102530A사각40M1052414,5240x40x2,5-3 요청 시
K2031.4545101520A사각45M1052414,5245x45x1,5-2 요청 시
K2031.5050101520A사각50M1052414,5250x50x1,5-2 요청 시
K2031.5050102530A사각50M1052414,5250x50x2,5-3 요청 시
K2031.2525121520A사각25M12516,514,5225x25x1,5-2 요청 시
K2031.3030121520A사각30M12516,514,5230x30x1,5-2 요청 시
K2031.3030122530A사각30M12516,514,5230x30x2,5-3 요청 시
K2031.3232121520A사각32M1252414,5232x32x1,5-2 요청 시
K2031.3434121520A사각34M1252414,5234x34x1,5-2 요청 시
K2031.3535121520A사각35M1252414,5235x35x1,5-2 요청 시
K2031.3838121520A사각38M1252414,5238x38x1,5-2 요청 시
K2031.4040121520A사각40M1252414,5240x40x1,5-2 요청 시
K2031.4040122530A사각40M1252414,5240x40x2,5-3 요청 시
K2031.4545121520A사각45M1252414,5245x45x1,5-2 요청 시
K2031.5050121520A사각50M1252414,5250x50x1,5-2 요청 시
K2031.5050122530A사각50M1252414,5250x50x2,5-3 요청 시

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, B형, 직사각형

자세한 정보

도면

플라스틱 스크류 플러그 사각 튜브용, B형, 직사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입ABD1

HLL1부하
max. kN
(정적 부하)
다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2031.4020081520B직사각4020M852414,5240x20x1,5-2 요청 시
K2031.4025081520B직사각4025M852414,5240x25x1,5-2 요청 시
K2031.4030081520B직사각4030M852414,5240x30x1,5-2 요청 시
K2031.5020081520B직사각5020M852414,5250x20x1,5-2 요청 시
K2031.5025082530B직사각5025M852414,5250x25x1,5-2 요청 시
K2031.5030081015B직사각5030M852414,5250x30x1-1,5 요청 시
K2031.5030081520B직사각5030M852414,5250x30x1,5-2 요청 시
K2031.6025081520B직사각6025M852414,5260x25x1,5-2 요청 시
K2031.6030081520B직사각6030M852414,5260x30x1,5-2 요청 시
K2031.6040081520B직사각6040M852414,5260x40x1,5-2 요청 시
K2031.4020101520B직사각4020M1052414,5240x20x1,5-2 요청 시
K2031.4025101520B직사각4025M1052414,5240x25x1,5-2 요청 시
K2031.4030101520B직사각4030M1052414,5240x30x1,5-2 요청 시
K2031.5020101520B직사각5020M1052414,5250x20x1,5-2 요청 시
K2031.5025102530B직사각5025M1052414,5250x25x1,5-2 요청 시
K2031.5030101015B직사각5030M1052414,5250x30x1-1,5 요청 시
K2031.5030101520B직사각5030M1052414,5250x30x1,5-2 요청 시
K2031.6025101520B직사각6025M1052414,5260x25x1,5-2 요청 시
K2031.6030101520B직사각6030M1052414,5260x30x1,5-2 요청 시
K2031.6040101520B직사각6040M1052414,5260x40x1,5-2 요청 시
K2031.4030121520B직사각4030M1252414,5240x30x1,5-2 요청 시
K2031.5030121015B직사각5030M1252414,5250x30x1-1,5 요청 시
K2031.5030121520B직사각5030M1252414,5250x30x1,5-2 요청 시
K2031.6030121520B직사각6030M1252414,5260x30x1,5-2 요청 시
K2031.6040121520B직사각6040M1252414,5260x40x1,5-2 요청 시