제품 그룹
고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸
K0673

고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
고무 패드 NBR, 쇼어 70A.

표면 마무리:스틸 크롬 도금. 스테인레스 스틸 연마.주문 정보:

스위벨 풋 플레이트와 나사 스핀들를 조립
상태로 공급해야 하면 플레이트와 스핀들의
주문 번호에 "조립됨" 문구를 표시함.
(예: K0673.10801, K0669.080501 조립됨.)

정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0669을 참고함.
도면 설명:
1) 스핀들 크기에서 X:
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0673 고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸 156 kB

도면

고무 패드 스위벨 풋 플레이트 스틸/스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

H부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0673.10801스틸80178,5 요청 시
K0673.11001스틸1001920 요청 시
K0673.10802스테인레스 스틸80178,5 요청 시
K0673.11002스테인레스 스틸1001920 요청 시