제품 그룹
스위벨 패드 플레이트 플라스틱
K0415

스위벨 패드 플레이트 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플레이트: 열가소성, 강화 유리 볼.
미끄럼 방지 플레이:트 열가소성 탄성 종합체.
표면 마무리:검정색.정보:스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드로 구성되어 있습니다.
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고
모든 볼 헤드와 결합할 수 있습니다.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고.
도면 설명:
타입 A 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 C 마운팅 홀 있음(폐쇄형), 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 D 마운팅 홀 있음(폐쇄형), 미끄럼 방지 플레이트 포함

1) 플레이트 Ø 80 부터
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0415 스위벨 패드 플레이트 플라스틱 225 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면 (전체 요약)

스위벨 패드 플레이트 플라스틱

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 A

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0415.1030A3029185  요청 시
K0415.1040A4039189  요청 시
K0415.1045A4544189  요청 시
K0415.1050A5049189  요청 시
K0415.1060A6059189  요청 시
K0415.1080A8079189  요청 시
K0415.1100A10099189  요청 시

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 B

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0415.2030B3029205  요청 시
K0415.2040B4039209  요청 시
K0415.2045B4544209  요청 시
K0415.2050B5049209  요청 시
K0415.2060B6059209  요청 시
K0415.2080B8079209  요청 시
K0415.2100B10099209  요청 시

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 C

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0415.3080C807955189  요청 시
K0415.3100C1009974189  요청 시
K0415.3120C12011994189  요청 시

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 D

자세한 정보

도면

플라스틱 스위벨 패드 플레이트, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기D

AH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0415.4080D807955209  요청 시
K0415.4100D1009974209  요청 시
K0415.4120D12011994209  요청 시