제품 그룹
스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸
K0669

스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 나사 스핀들은 모든
플레이트와 결합할 수 있음.
액세서리:K0672 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제작된 스위벨 피트용 플레이트.
K0673 스틸 또는 스테인레스 스틸로 제작된 고무 패드가 있는 스위벨 피트용 플레이트.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0669 스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸 151 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면

스위벨 풋 나사 스핀들 스틸/스테인레스 스틸

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호

본체 재질D1LSW부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0669.080501스틸M8501740 요청 시
K0669.080801스틸M8801740 요청 시
K0669.081001스틸M81001740 요청 시
K0669.081201스틸M81201740 요청 시
K0669.081501스틸M81501740 요청 시
K0669.100501스틸M10501740 요청 시
K0669.100801스틸M10801740 요청 시
K0669.101001스틸M101001740 요청 시
K0669.101201스틸M101201740 요청 시
K0669.101501스틸M101501740 요청 시
K0669.120501스틸M12501940 요청 시
K0669.120801스틸M12801940 요청 시
K0669.121001스틸M121001940 요청 시
K0669.121201스틸M121201940 요청 시
K0669.121501스틸M121501940 요청 시
K0669.160501스틸M16502440 요청 시
K0669.160801스틸M16802440 요청 시
K0669.161001스틸M161002440 요청 시
K0669.161201스틸M161202440 요청 시
K0669.161501스틸M161502440 요청 시
K0669.200501스틸M20503040 요청 시
K0669.200801스틸M20803040 요청 시
K0669.201001스틸M201003040 요청 시
K0669.201201스틸M201203040 요청 시
K0669.201501스틸M201503040 요청 시
K0669.080502스테인레스 스틸M8501740 요청 시
K0669.080802스테인레스 스틸M8801740 요청 시
K0669.081002스테인레스 스틸M81001740 요청 시
K0669.081202스테인레스 스틸M81201740 요청 시
K0669.081502스테인레스 스틸M81501740 요청 시
K0669.100502스테인레스 스틸M10501740 요청 시
K0669.100802스테인레스 스틸M10801740 요청 시
K0669.101002스테인레스 스틸M101001740 요청 시
K0669.101502스테인레스 스틸M101501740 요청 시
K0669.120502스테인레스 스틸M12501940 요청 시
K0669.120802스테인레스 스틸M12801940 요청 시
K0669.121002스테인레스 스틸M121001940 요청 시
K0669.121202스테인레스 스틸M121201940 요청 시
K0669.121502스테인레스 스틸M121501940 요청 시
K0669.160502스테인레스 스틸M16502440 요청 시
K0669.160802스테인레스 스틸M16802440 요청 시
K0669.161002스테인레스 스틸M161002440 요청 시
K0669.161202스테인레스 스틸M161202440 요청 시
K0669.161502스테인레스 스틸M161502440 요청 시
K0669.200502스테인레스 스틸M20503040 요청 시
K0669.200802스테인레스 스틸M20803040 요청 시
K0669.201002스테인레스 스틸M201003040 요청 시
K0669.201202스테인레스 스틸M201203040 요청 시
K0669.201502스테인레스 스틸M201503040 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059