제품 그룹
별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀
K0150_E

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 블라스팅.요청 시:스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0150_E 별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀 181 kB

도면

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
D

D1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0150.532062E광택처리M6321221101215 요청 시
K0150.540082E광택처리M8401426131518 요청 시
K0150.550102E광택처리M10501834171821 요청 시
K0150.563122E광택처리M12632042212225 요청 시
K0150.532063E블라스팅 처리M6321221101215 요청 시
K0150.540083E블라스팅 처리M8401426131518 요청 시
K0150.550103E블라스팅 처리M10501834171821 요청 시
K0150.563123E블라스팅 처리M12632042212225 요청 시