|
별모양 그립은 손잡이 혹은 모듈, 어셈블리, 기계의 수동 조작을 위한 고정 부품으로 사용됩니다.
별모양 그립은 기계 제작 시 수동 조절을 위한 기본 부품입니다. 다양한 형태와 모델이 존재하지만 그 중 가장 일반적인 모델은 DIN 6336의 표준에 따라 제작된 제품입니다. |
|
|
|
내부 나사산 혹은 외부 나사산이 있는 별모양 그립은 간단한 클램핑 부품으로 사용됩니다. 관통 홀이 있는 별모양 그립의 경우 신속 클램핑 별모양 그립으로 사용되기도 합니다. |
|
|
|
다양한 분야에서 활동할 수 있도록 알루미늄, 스테인레스 스틸, 회주철 또는 플라스틱 소재로 별모양 그립이 제공됩니다. 별모양 그립의 특징은 별 모양 외관의 인체공학적 형태입니다. |
|
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|