제품 그룹
별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사
K0150_L

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:별 모양 그립, 광택형.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0150_L 별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사 177 kB

도면

별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1

D2HH3LCAD액세서리가격주문
K0150.632063X15L블라스팅 처리M63212211015 요청 시
K0150.632063X20L블라스팅 처리M63212211020 요청 시
K0150.632063X25L블라스팅 처리M63212211025 요청 시
K0150.632063X30L블라스팅 처리M63212211030 요청 시
K0150.640083X20L블라스팅 처리M84014261320 요청 시
K0150.640083X25L블라스팅 처리M84014261325 요청 시
K0150.640083X30L블라스팅 처리M84014261330 요청 시
K0150.640083X40L블라스팅 처리M84014261340 요청 시
K0150.650103X25L블라스팅 처리M105018341725 요청 시
K0150.650103X30L블라스팅 처리M105018341730 요청 시
K0150.650103X40L블라스팅 처리M105018341740 요청 시
K0150.650103X50L블라스팅 처리M105018341750 요청 시
K0150.663123X30L블라스팅 처리M126320422130 요청 시
K0150.663123X40L블라스팅 처리M126320422140 요청 시
K0150.663123X50L블라스팅 처리M126320422150 요청 시
K0150.663123X60L블라스팅 처리M126320422160 요청 시