제품 그룹
별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336
K0150

별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 블라스팅.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
도면 설명:
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0150 별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336 206 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1D2D6HH3LTT1CAD액세서리가격주문
K0150.232062B광택처리63212-2110--- 요청 시
K0150.240082B광택처리84014-2613--- 요청 시
K0150.250102B광택처리105018-3417--- 요청 시
K0150.263122B광택처리126320-4221--- 요청 시
K0150.232063B블라스팅 처리63212-2110--- 요청 시
K0150.240083B블라스팅 처리84014-2613--- 요청 시
K0150.250103B블라스팅 처리105018-3417--- 요청 시
K0150.263123B블라스팅 처리126320-4221--- 요청 시
K0150.332062C광택처리63212-2110-1215 요청 시
K0150.340082C광택처리84014-2613-1518 요청 시
K0150.350102C광택처리105018-3417-1821 요청 시
K0150.363122C광택처리126320-4221-2225 요청 시
K0150.332063C블라스팅 처리63212-2110-1215 요청 시
K0150.340083C블라스팅 처리84014-2613-1518 요청 시
K0150.350103C블라스팅 처리105018-3417-1821 요청 시
K0150.363123C블라스팅 처리126320-4221-2225 요청 시
K0150.432062D광택처리M632126,42110-11- 요청 시
K0150.440082D광택처리M840148,42613-14- 요청 시
K0150.450102D광택처리M10501810,53417-18- 요청 시
K0150.463122D광택처리M126320134221-22- 요청 시
K0150.432063D블라스팅 처리M632126,42110-11- 요청 시
K0150.440083D블라스팅 처리M840148,42613-14- 요청 시
K0150.450103D블라스팅 처리M10501810,53417-18- 요청 시
K0150.463123D블라스팅 처리M126320134221-22- 요청 시
K0150.532062E광택처리M63212-2110-1215 요청 시
K0150.540082E광택처리M84014-2613-1518 요청 시
K0150.550102E광택처리M105018-3417-1821 요청 시
K0150.563122E광택처리M126320-4221-2225 요청 시
K0150.532063E블라스팅 처리M63212-2110-1215 요청 시
K0150.540083E블라스팅 처리M84014-2613-1518 요청 시
K0150.550103E블라스팅 처리M105018-3417-1821 요청 시
K0150.563123E블라스팅 처리M126320-4221-2225 요청 시
K0150.632063X15L블라스팅 처리M63212-211015-- 요청 시
K0150.632063X20L블라스팅 처리M63212-211020-- 요청 시
K0150.632063X25L블라스팅 처리M63212-211025-- 요청 시
K0150.632063X30L블라스팅 처리M63212-211030-- 요청 시
K0150.640083X20L블라스팅 처리M84014-261320-- 요청 시
K0150.640083X25L블라스팅 처리M84014-261325-- 요청 시
K0150.640083X30L블라스팅 처리M84014-261330-- 요청 시
K0150.640083X40L블라스팅 처리M84014-261340-- 요청 시
K0150.650103X25L블라스팅 처리M105018-341725-- 요청 시
K0150.650103X30L블라스팅 처리M105018-341730-- 요청 시
K0150.650103X40L블라스팅 처리M105018-341740-- 요청 시
K0150.650103X50L블라스팅 처리M105018-341750-- 요청 시
K0150.663123X30L블라스팅 처리M126320-422130-- 요청 시
K0150.663123X40L블라스팅 처리M126320-422140-- 요청 시
K0150.663123X50L블라스팅 처리M126320-422150-- 요청 시
K0150.663123X60L블라스팅 처리M126320-422160-- 요청 시