Gruppi merceologici
Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox
K0124

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura in microfusione 1.4308.
Altre parti metalliche in acciaio 1.4305.

Versione:Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0124 Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox 249 kB

Disegni

Maniglie a leva in acciaio inox con filettatura esterna e tappo di protezione, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineDimensioniXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Numero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 su richiesta
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 su richiesta
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 su richiesta