Gruppi merceologici
Maniglie a leva di acciaio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito
K0752

Maniglie a leva di acciaio con filettatura interna, inserto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0752 Maniglie a leva di acciaio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito 283 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a leva di acciaio con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0752.1041nero RAL 9005satinato1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.1051nero RAL 9005satinato1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.1061nero RAL 9005satinato1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.2061nero RAL 9005satinato2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.2081nero RAL 9005satinato2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.3081nero RAL 9005satinato3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.3101nero RAL 9005satinato3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.4101nero RAL 9005satinato4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.4121nero RAL 9005satinato4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.5121nero RAL 9005satinato5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.5161nero RAL 9005satinato5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.104181nero RAL 9005finitura opaca1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.104182arancio puro RAL 2004finitura opaca1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.104183giallo navone RAL 1021finitura opaca1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.104184rosso traffico RAL 3020finitura opaca1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.104185verde segnale RAL 6032finitura opaca1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.104186blu traffico RAL 5017finitura opaca1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.104187grigio luce RAL 7035finitura opaca1M4910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.105181nero RAL 9005finitura opaca1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.105182arancio puro RAL 2004finitura opaca1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.105183giallo navone RAL 1021finitura opaca1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.105184rosso traffico RAL 3020finitura opaca1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.105185verde segnale RAL 6032finitura opaca1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.105186blu traffico RAL 5017finitura opaca1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.105187grigio luce RAL 7035finitura opaca1M5910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.106181nero RAL 9005finitura opaca1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.106182arancio puro RAL 2004finitura opaca1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.106183giallo navone RAL 1021finitura opaca1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.106184rosso traffico RAL 3020finitura opaca1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.106185verde segnale RAL 6032finitura opaca1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.106186blu traffico RAL 5017finitura opaca1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.106187grigio luce RAL 7035finitura opaca1M6910131424,5414,531344047716 su richiesta
K0752.206181nero RAL 9005finitura opaca2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.206182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.206183giallo navone RAL 1021finitura opaca2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.206184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.206185verde segnale RAL 6032finitura opaca2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.206186blu traffico RAL 5017finitura opaca2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.206187grigio luce RAL 7035finitura opaca2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.208181nero RAL 9005finitura opaca2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.208182arancio puro RAL 2004finitura opaca2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.208183giallo navone RAL 1021finitura opaca2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.208184rosso traffico RAL 3020finitura opaca2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.208185verde segnale RAL 6032finitura opaca2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.208186blu traffico RAL 5017finitura opaca2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.208187grigio luce RAL 7035finitura opaca2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 su richiesta
K0752.308181nero RAL 9005finitura opaca3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.308182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.308183giallo navone RAL 1021finitura opaca3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.308184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.308185verde segnale RAL 6032finitura opaca3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.308186blu traffico RAL 5017finitura opaca3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.308187grigio luce RAL 7035finitura opaca3M81416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.310181nero RAL 9005finitura opaca3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.310182arancio puro RAL 2004finitura opaca3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.310183giallo navone RAL 1021finitura opaca3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.310184rosso traffico RAL 3020finitura opaca3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.310185verde segnale RAL 6032finitura opaca3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.310186blu traffico RAL 5017finitura opaca3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.310187grigio luce RAL 7035finitura opaca3M101416212237102454,558,580911122 su richiesta
K0752.410181nero RAL 9005finitura opaca4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.410182arancio puro RAL 2004finitura opaca4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.410183giallo navone RAL 1021finitura opaca4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.410184rosso traffico RAL 3020finitura opaca4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.410185verde segnale RAL 6032finitura opaca4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.410186blu traffico RAL 5017finitura opaca4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.410187grigio luce RAL 7035finitura opaca4M1017192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.412181nero RAL 9005finitura opaca4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.412182arancio puro RAL 2004finitura opaca4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.412183giallo navone RAL 1021finitura opaca4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.412184rosso traffico RAL 3020finitura opaca4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.412185verde segnale RAL 6032finitura opaca4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.412186blu traffico RAL 5017finitura opaca4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.412187grigio luce RAL 7035finitura opaca4M1217192727,54310276367,5951091324 su richiesta
K0752.512181nero RAL 9005finitura opaca5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.512182arancio puro RAL 2004finitura opaca5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.512183giallo navone RAL 1021finitura opaca5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.512184rosso traffico RAL 3020finitura opaca5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.512185verde segnale RAL 6032finitura opaca5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.512186blu traffico RAL 5017finitura opaca5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.512187grigio luce RAL 7035finitura opaca5M1223233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.516181nero RAL 9005finitura opaca5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.516182arancio puro RAL 2004finitura opaca5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.516183giallo navone RAL 1021finitura opaca5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.516184rosso traffico RAL 3020finitura opaca5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.516185verde segnale RAL 6032finitura opaca5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.516186blu traffico RAL 5017finitura opaca5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta
K0752.516187grigio luce RAL 7035finitura opaca5M1623233132491231,57377,51101261526 su richiesta

Indicazioni su questo articolo

Descrizione Maniglia a leva con filettatura interna:
La maniglia a leva regolabile è in acciaio non legato C15 (classe di resistenza 5.8). La maniglia realizzata in acciaio robusto resiste senza problemi a forze elevate in chiusura e in apertura. La comoda impugnatura della maniglia a leva è verniciata a polvere opaca ed è disponibile di serie nei colori rosso e nero. Il rivestimento opaco garantisce un buon assorbimento della luce senza effetti lucidi. Le seguenti dimensioni di filettatura sono disponibili a magazzino e possono essere ordinate comodamente online:

- Maniglia a leva M5
- Maniglia a leva M6
- Maniglia a leva M8
- Maniglia a leva M10
- Maniglia a leva M12
- Maniglia a leva M16

Funzionamento della maniglia a leva con filettatura esterna:
La filettatura esterna viene avvitata in un contropezzo con la filettatura interna corrispondente. Sollevando l'impugnatura, questa si sgancia dall'ingranaggio e può essere spostata nella posizione di serraggio desiderata. La maniglia si blocca automaticamente in posizione una volta rilasciata.

Utilizzo della maniglia a leva con filettatura esterna:
Le maniglie a leva sono utilizzate prevalentemente come parte operativa in applicazioni industriali quali macchine o impianti industriali. Tuttavia, si possono trovare anche in tutti gli altri settori in cui è richiesta un'operazione di bloccaggio, come ad esempio le tecnologie per eventi e l'illuminotecnica, i sistemi logistici e le attrezzature sportive.