Gruppi merceologici
Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma B
K1518_B

Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Grazie alla coppia costante e stabile, le cerniere permettono un posizionamento dello sportello a piacere con qualsiasi angolazione.
Angolo di apertura 270°.
Accessori:Cerniere in acciaio inox K1517Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1518_B Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma B 150 kB

Disegni

Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SMax.
coppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1518.551154B5538115456,31224,5 su richiesta