Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Стальные крюки с резьбой типов 11E и 4E специально разработаны для машиностроения и представляют собой надежное решение для широкого спектра крепежных задач. Изготовленные из высококачественной стали, они гарантируют прочность конструкции и высокую допустимую нагрузку. Выполненная с высокой точностью резьба облегчает установку и обеспечивает надежное крепление. Универсальные крюки идеально подходят для крепления компонентов машин, инструментов и другого оборудования. Наши крюки с резьбой отличаются длительным сроком службы и являются надежным выбором для требовательных задач машиностроения.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2185_Datasheet_32245__11E_4E_--ru 150 kB

Чертежи (общий обзор)

Крюки с резьбой, тип 11E и 4E, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыИсполнение 1D

D1D2HLL1макс. допустимая
нагрузка
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2185.00440AизогнутыйТип 11E12M43,5-40209 по запросу
K2185.00450AизогнутыйТип 11E16M43,5-50259 по запросу
K2185.00550AизогнутыйТип 11E16M54,4-502312,5 по запросу
K2185.00560AизогнутыйТип 11E16M54,4-603012,5 по запросу
K2185.00650AизогнутыйТип 11E18M65,2-502025 по запросу
K2185.00660AизогнутыйТип 11E18M65,2-603025 по запросу
K2185.00870AизогнутыйТип 11E22M87-703240 по запросу
K2185.00880AизогнутыйТип 11E22M87-804240 по запросу
K2185.10440BпрямойТип 4E-M43,510402512,5 по запросу
K2185.10550BпрямойТип 4E-M54,412503520 по запросу
K2185.10660BпрямойТип 4E-M65,214604535 по запросу
K2185.10860BпрямойТип 4E-M8718604550 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Верстачные винты с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

K0756

Верстачные винты
с фиксированной или свободной рукояткой DIN 6304 или DIN 6306

Усилитель зажимного усилия

K0584

Усилитель зажимного усилия

Крышки алюминиевые для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

K1798

Крышки алюминиевые
для отверстий и головок винтов с шестигранным углублением

Болты откидные DIN 444, форма B с длинной резьбой

K1418

Болты откидные DIN 444, форма B
с длинной резьбой

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

K2184

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Резьбовые шпильки из стали и нержавеющей стали DIN 976-1

K1960

Резьбовые шпильки из
стали и нержавеющей стали DIN 976-1

Болт с потайной головкой с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

K0708

Болт с потайной головкой
с шестигранным углублением DIN EN ISO 10642

Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

K1159

Винты с цилиндрической головкой
с шестигранным углублением, резьба до головки DIN 912

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

K0869

Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением
DIN EN ISO 4762, с резьбовым стопорным элементом

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

K0869

Винты с цилиндрической головкой и с шестигранным углублением, согласно
DIN EN ISO 4762 расширенный, из стали или из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33